{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/haute20re9sistance20e020l27abrasion/dn150206in/10990.prj},{NB=archimedys_exventys_10990 - TRH 150-150 U1},{NAME=10990 TRH 150-150 U1},{INAME=1099020TRH201502d15020U1},{REF=10990 - TRH 150-150 U1},{DESC=Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion, Pas 150 mm à Droite, TRH 150-150 U1},{SENSPAS=Droite},{D1=150},{D2=6},{A1=57},{A2=2.24},{F1=150},{F2=5.91},{H1=32},{H2=1.26},{PAS1=150},{PAS2=5.91},{TAUXREP1=0.14},{TAUXREP2=4.8},{MASSE1=650},{MASSE2=1.43}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
Archimedys-Exventys - 10990 - TRH 150-150 U1
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
10990 - Archimedes screw module, High abrasion resistance - TRH 150-150 U1
Bill of material
Archimedys-Exventys - 10990 - TRH 150-150 U1
REF
Part Number
10990 - TRH 150-150 U1
DESC
Description
Archimedes screw module, High abrasion resistance, pitch 150 mm, Right hand TRH 150-150 U1
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150
mm
D2
Outside dimension
6
Inch
A1
Diameter of the core
57
mm
A2
Diameter of the core
2.24
Inch
F1
Functional height
150
mm
F2
Functional height
5.91
Inch
H1
Axe cross section
32
mm
H2
Axe cross section
1.26
Inch
PAS1
Pas
150
mm
PAS2
Pas
5.91
Inch
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.14
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
4.8
ft³
MASSE1
Mass of a module
650
g
MASSE2
Mass of a module
1.43
lb
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D