??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11019 - FRH 102-100 U1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11019 - Vis d'archimède modulaires, Résistance à l'abrasion - FRH 102-100 U1
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11019 - FRH 102-100 U1
REF
Référence
11019 - FRH 102-100 U1
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion, Pas 100 mm à Droite, FRH 102-100 U1
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
101.6 mm
D2
Diamètre extérieur spire
4 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
39 mm
A2
Diamètre de l'âme
1.54 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
25 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
0.98 Pouce
H1
Section de l'axe
22 mm
H2
Section de l'axe
0.87 Pouce
PAS1
Pas
100 mm
PAS2
Pas
3.94 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0 ft³
MASSE1
Masse d'un module
182 g
MASSE2
Masse d'un module
0.40 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D