{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/environements20explosifs/dn230209in/11986.prj},{NB=archimedys_exventys_11986 - MRH 230-200 U4},{NAME=11986 MRH 230-200 U4},{INAME=1198620MRH202302d20020U4},{REF=11986 - MRH 230-200 U4},{DESC=Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 200 mm à Droite, MRH 230-200 U4},{SENSPAS=Droite},{D1=228.6},{D2=9},{A1=60},{A2=2.36},{F1=200},{F2=7.87},{H1=32},{H2=1.26},{PAS1=200},{PAS2=7.87},{TAUXREP1=0.4619},{TAUXREP2=16.3118},{MASSE1=1300},{MASSE2=2.87}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
Archimedys-Exventys - 11986 - MRH 230-200 U4
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11986 - Archimedes screw module, Explosive environment - MRH 230-200 U4
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11986 - MRH 230-200 U4
REF
Part Number
11986 - MRH 230-200 U4
DESC
Description
Archimedes screw module, Explosive environment, pitch 200 mm, Right hand MRH 230-200 U4
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
228.6
mm
D2
Outside dimension
9
Inch
A1
Diameter of the core
60
mm
A2
Diameter of the core
2.36
Inch
F1
Functional height
200
mm
F2
Functional height
7.87
Inch
H1
Axe cross section
32
mm
H2
Axe cross section
1.26
Inch
PAS1
Pas
200
mm
PAS2
Pas
7.87
Inch
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.4619
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
16.3118
ft³
MASSE1
Mass of a module
1300
g
MASSE2
Mass of a module
2.87
lb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D