??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11134 - MLH 150-150 U2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11134 - Vis d'archimède modulaires, Alimentaire - MLH 150-150 U2
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11134 - MLH 150-150 U2
REF
Référence
11134 - MLH 150-150 U2
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 150 mm à Gauche, MLH 150-150 U2
SENSPAS
Sens du pas
Gauche
D1
Diamètre extérieur spire
150 mm
D2
Diamètre extérieur spire
6 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
57 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.24 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
150 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
5.91 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.91 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.136
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
4.8 ft³
MASSE1
Masse d'un module
650 g
MASSE2
Masse d'un module
1.43 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D