{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/alimentaire/dn50202in/11061.prj},{NB=archimedys_exventys_11061 - FRH 50-50 U2},{NAME=11061 frh 50-50 u2},{INAME=1106120frh20502d5020u2},{REF=11061 - FRH 50-50 U2},{DESC=Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 50 mm à Droite, FRH 50 50 U2},{SENSPAS=Droite},{D1=50.8},{D2=2},{A1=24},{A2=0.94},{F1=22.5},{F2=0.89},{H1=13},{H2=0.51},{PAS1=50},{PAS2=1.97},{TAUXREP1=0},{TAUXREP2=0},{MASSE1=37},{MASSE2=0.08}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
Archimedys-Exventys - 11061 - FRH 50-50 U2
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11061 - Archimedes screw module, Food contact - FRH 50-50 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11061 - FRH 50-50 U2
REF
Part Number
11061 - FRH 50-50 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 50 mm, Right hand FRH 50 50 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
50.8
mm
D2
Outside dimension
2
Inch
A1
Diameter of the core
24
mm
A2
Diameter of the core
0.94
Inch
F1
Functional height
22.5
mm
F2
Functional height
0.89
Inch
H1
Axe cross section
13
mm
H2
Axe cross section
0.51
Inch
PAS1
Pas
50
mm
PAS2
Pas
1.97
Inch
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
0
ft³
MASSE1
Mass of a module
37
g
MASSE2
Mass of a module
0.08
lb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D