{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/alimentaire/dn80203in/11051.prj},{NB=archimedys_exventys_11051 - MRH 76-80 U2},{NAME=11051 MRH 76-80 U2},{INAME=1105120MRH20762d8020U2},{REF=11051 - MRH 76-80 U2},{DESC=Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 80 mm à Droite, MRH 76-80 U2},{SENSPAS=Droite},{D1=76.2},{D2=3},{A1=30},{A2=1.18},{F1=80},{F2=3.15},{H1=17},{H2=0.67},{PAS1=80},{PAS2=3.15},{TAUXREP1=0.018},{TAUXREP2=0.009},{MASSE1=110},{MASSE2=0.24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
Archimedys-Exventys - 11051 - MRH 76-80 U2
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11051 - Archimedes screw module, Food contact, pitch 80 mm, Right hand MRH 76-80 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11051 - MRH 76-80 U2
REF
Part Number
11051 - MRH 76-80 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 80 mm, Right hand MRH 76-80 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
76.2
mm
D2
Outside dimension
3
Inch
A1
Diameter of the core
30
mm
A2
Diameter of the core
1.18
Inch
F1
Functional height
80
mm
F2
Functional height
3.15
Inch
H1
Axe cross section
17
mm
H2
Axe cross section
0.67
Inch
PAS1
Pas
80
mm
PAS2
Pas
3.15
Inch
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0.018
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
0.009
ft³
MASSE1
Mass of a module
110
g
MASSE2
Mass of a module
0.24
lb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D