{archimedys_exventys/materiel20de20manutention20des20mate9riaux/vis20d27archime8de20modulaires/alimentaire/dn150206in/11013.prj},{NB=archimedys_exventys_11013 - FRH 150-75 U2},{NAME=11013 FRH 150-75 U2},{INAME=1101320FRH201502d7520U2},{REF=11013 - FRH 150-75 U2},{DESC=Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 75 mm à Droite, FRH 150-75 U2},{SENSPAS=Droite},{D1=150},{D2=6},{A1=57},{A2=2.24},{F1=40},{F2=1.57},{H1=32},{H2=1.26},{PAS1=75},{PAS2=2.95},{TAUXREP1=0},{TAUXREP2=0},{MASSE1=600},{MASSE2=1.32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
Archimedys-Exventys - 11013 - FRH 150-75 U2
HELP_VARIABLE
Company
Archimedys-Exventys
Description
11013 - Archimedes screw module, Food contact - FRH 150-75 U2
Bill of material
Archimedys-Exventys - 11013 - FRH 150-75 U2
REF
Part Number
11013 - FRH 150-75 U2
DESC
Description
Archimedes screw module, Food contact, pitch 75 mm, Right hand FRH 150-75 U2
SENSPAS
Thread direction
Right
D1
Outside dimension
150
mm
D2
Outside dimension
6
Inch
A1
Diameter of the core
57
mm
A2
Diameter of the core
2.24
Inch
F1
Functional height
40
mm
F2
Functional height
1.57
Inch
H1
Axe cross section
32
mm
H2
Axe cross section
1.26
Inch
PAS1
Pas
75
mm
PAS2
Pas
2.95
Inch
TAUXREP1
Filling level 100%. Outputper rotation
0
m³
TAUXREP2
Filling level 100%. Outputper rotation
0
ft³
MASSE1
Mass of a module
600
g
MASSE2
Mass of a module
1.32
lb
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D