??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11055 - MRH 50-50 U1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11055 - Vis d'archimède modulaires, Résistance à l'abrasion - MRH 50-50 U1
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11055 - MRH 50-50 U1
REF
Référence
11055 - MRH 50-50 U1
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion, Pas 50 mm à Droite, MRH 50 50 U1
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
50.8 mm
D2
Diamètre extérieur spire
2 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
24 mm
A2
Diamètre de l'âme
0.94 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
50 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
1.97 Pouce
H1
Section de l'axe
13 mm
H2
Section de l'axe
0.51 Pouce
PAS1
Pas
50 mm
PAS2
Pas
1.97 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.0047
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.1659 ft³
MASSE1
Masse d'un module
42 g
MASSE2
Masse d'un module
0.09 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D