??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11295 - MRH 305-150 U1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11295 - Vis d'archimède modulaires, Résistance à l'abrasion - MRH 305-150 U1
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11295 - MRH 305-150 U1
REF
Référence
11295 - MRH 305-150 U1
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion , Pas 150 mm à Droite, MRH 305-150 U1
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
304.8 mm
D2
Diamètre extérieur spire
12 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
60 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.362204724409 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
150 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
5.905511811023 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.2598425196850 Pouce
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.905511811023 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.6278
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
22.1705 ft³
MASSE1
Masse d'un module
1900 g
MASSE2
Masse d'un module
4.1914846679902 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D