??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 10993 - FRH 150-75 U1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
10993 - Vis d'archimède modulaires, Résistance à l'abrasion - FRH 150-75 U1
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 10993 - FRH 150-75 U1
REF
Référence
10993 - FRH 150-75 U1
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion, Pas 75 mm à Droite, FRH 150-75 U1
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
150 mm
D2
Diamètre extérieur spire
6 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
57 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.24 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
40 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
1.57 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
75 mm
PAS2
Pas
2.95 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0 ft³
MASSE1
Masse d'un module
600 g
MASSE2
Masse d'un module
1.32 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D