??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 10989 - MRH 150-150 U1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
10989 - Vis d'archimède modulaires, Résistance à l'abrasion - MRH 150-150 U1
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 10989 - MRH 150-150 U1
REF
Référence
10989 - MRH 150-150 U1
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Résistance à l'abrasion , Pas 150 mm à Droite, MRH 150-150 U1
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
150 mm
D2
Diamètre extérieur spire
6 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
57 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.24 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
150 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
5.91 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.91 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.136
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
4.8 ft³
MASSE1
Masse d'un module
650 g
MASSE2
Masse d'un module
1.43 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D