??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11986 - MRH 230-200 U4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11986 - Vis d'archimède modulaires, Atmosphères explosives - MRH 230-200 U4
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11986 - MRH 230-200 U4
REF
Référence
11986 - MRH 230-200 U4
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 200 mm à Droite, MRH 230-200 U4
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
228.6 mm
D2
Diamètre extérieur spire
9 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
60 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.36 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
200 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
7.87 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
200 mm
PAS2
Pas
7.87 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.4619
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
16.3118 ft³
MASSE1
Masse d'un module
1300 g
MASSE2
Masse d'un module
2.87 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D