??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11135 - TRH 150-150 U4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11135 - Vis d'archimède modulaires, Atmosphères explosives - TRH 150-150 U4
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11135 - TRH 150-150 U4
REF
Référence
11135 - TRH 150-150 U4
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 150 mm à Droite, TRH 150-150 U4
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
150 mm
D2
Diamètre extérieur spire
6 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
57 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.24 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
150 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
5.91 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.91 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.136
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
4.8 ft³
MASSE1
Masse d'un module
650 g
MASSE2
Masse d'un module
1.43 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D