??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11141 - MRH 102-50 U4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11141 - Vis d'archimède modulaires, Atmosphères explosives - MRH 102-50 U4
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11141 - MRH 102-50 U4
REF
Référence
11141 - MRH 102-50 U4
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 50 mm à Droite, MRH 102-50 U4
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
101.6 mm
D2
Diamètre extérieur spire
4 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
39 mm
A2
Diamètre de l'âme
1.54 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
50 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
1.97 Pouce
H1
Section de l'axe
22 mm
H2
Section de l'axe
0.87 Pouce
PAS1
Pas
50 mm
PAS2
Pas
1.97 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.02
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.73 ft³
MASSE1
Masse d'un module
177 g
MASSE2
Masse d'un module
0.39 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D