??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11139 - TRH 102-100 U4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11139 - Vis d'archimède modulaires, Atmosphères explosives - TRH 102-100 U4
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11139 - TRH 102-100 U4
REF
Référence
11139 - TRH 102-100 U4
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Atmosphères explosives, Pas 100 mm à Droite, TRH 102-100 U4
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
101.6 mm
D2
Diamètre extérieur spire
4 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
39 mm
A2
Diamètre de l'âme
1.54 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
100 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
3.94 Pouce
H1
Section de l'axe
22 mm
H2
Section de l'axe
0.87 Pouce
PAS1
Pas
100 mm
PAS2
Pas
3.94 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.04
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
1.46 ft³
MASSE1
Masse d'un module
230 g
MASSE2
Masse d'un module
0.51 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D