??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11053 - FRH 76-80 U2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11053 - Vis d'archimède modulaires, Alimentaire, Pas 80 mm à Droite, FRH 76-80 U2
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11053 - FRH 76-80 U2
REF
Référence
11053 - FRH 76-80 U2
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 80 mm à Droite, FRH 76-80 U2
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
76.2 mm
D2
Diamètre extérieur spire
3 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
30 mm
A2
Diamètre de l'âme
1.18 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
25 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
0.98 Pouce
H1
Section de l'axe
17 mm
H2
Section de l'axe
0.67 Pouce
PAS1
Pas
80 mm
PAS2
Pas
3.15 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0 ft³
MASSE1
Masse d'un module
100 g
MASSE2
Masse d'un module
0.22 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D