??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Archimedys-Exventys - 11299 - MRH 305-150 U2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Archimedys-Exventys
Description
11299 - Vis d'archimède modulaires, Alimentaire - MRH 305-150 U2
Nomenclature
Archimedys-Exventys - 11299 - MRH 305-150 U2
REF
Référence
11299 - MRH 305-150 U2
DESC
Description
Module de vis d'Archimède, Alimentaire, Pas 150 mm à Droite, MRH 305-150 U2
SENSPAS
Sens du pas
Droite
D1
Diamètre extérieur spire
304.8 mm
D2
Diamètre extérieur spire
12 Pouce
A1
Diamètre de l'âme
60 mm
A2
Diamètre de l'âme
2.36 Pouce
F1
Hauteur fonctionnelle
150 mm
F2
Hauteur fonctionnelle
5.91 Pouce
H1
Section de l'axe
32 mm
H2
Section de l'axe
1.26 Pouce
PAS1
Pas
150 mm
PAS2
Pas
5.91 Pouce
TAUXREP1
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
0.6278
TAUXREP2
Taux de remplissage 100%. Débit pour 1rpm
22.1705 ft³
MASSE1
Masse d'un module
1900 g
MASSE2
Masse d'un module
4.19 lb
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D